Hallo @Jake52. Vielen Dank für Ihre Geduld. Beim PEX1394B3LP ist die +12-V-Leitung vom PCIe-Steckplatz immer aktiv, und gemäß der PCIe-Spezifikation kann ein x1-Steckplatz maximal 0,5 A auf der +12-V-Leitung, bis zu maximal 10 W über den gesamten PCIe-Anschluss. Wenn also mehr als 0,5 A auf der +12-V-Leitung benötigt werden, wird Strom vom LP4-Anschluss gezogen.