Hallo,
ich möchte meine neu erworbene FireWire Karte extern über ein Linearnetzteil mit Strom versorgen.
Was passiert in diesem Fall mit der vorhandenen Stromversorgung über den Bus?
Danke und schöne Grüße
Jakob
Hallo,
ich möchte meine neu erworbene FireWire Karte extern über ein Linearnetzteil mit Strom versorgen.
Was passiert in diesem Fall mit der vorhandenen Stromversorgung über den Bus?
Danke und schöne Grüße
Jakob
Hallo @Jake52. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, in unserem Community-Forum zu posten. Könnten Sie bitte die Produkt-ID der Firewire-Karte angeben, auf die Sie sich beziehen? Mit diesen Informationen würden wir gerne die Leistungsangaben für Sie prüfen.
Vielen Dank im Voraus und wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Hallo,
die ID ist PEX1394B3LP
Vielen Dank
Hallo @Jake52. Danke für Ihre Antwort. Leider haben wir diese Informationen nicht sofort verfügbar, aber wir untersuchen dies und werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir bleiben in Kontakt!
Hallo @Jake52. Wir untersuchen noch die Leistungsspezifikationen für unseren PEX1394B3LP. Wir bedanken uns für Ihre Geduld und werden diesen Beitrag aktualisieren, sobald wir ein Update haben.
Hallo @Jake52. Wir haben bestätigt, dass der PCIe-Steckplatz Strom liefert, bis mehr Strom benötigt wird. An diesem Punkt beginnt der PEX1394B3LP, Strom aus der LP4-Verbindung zu beziehen. Wir untersuchen, welche genaue Amperezahl pro Spannung (Gesamtwattzahl) den Vorgang des Ziehens von Strom aus der LP4-Verbindung einleitet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir bleiben in Kontakt!
Hallo @Jake52. Vielen Dank für Ihre Geduld. Beim PEX1394B3LP ist die +12-V-Leitung vom PCIe-Steckplatz immer aktiv, und gemäß der PCIe-Spezifikation kann ein x1-Steckplatz maximal 0,5 A auf der +12-V-Leitung, bis zu maximal 10 W über den gesamten PCIe-Anschluss. Wenn also mehr als 0,5 A auf der +12-V-Leitung benötigt werden, wird Strom vom LP4-Anschluss gezogen.